Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1180888 - BP 4-4VT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1180888
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1180888
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kurzschlussstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Kurzschlussstecker, Nennspannung: 320 V, Nennstrom: 15 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 2,5 mm², Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BP 4-4VT
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151216917
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
13
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft