Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1180930 - D-PTV 6-QUATTRO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1180930
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1180930
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Deckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Deckel, Länge: 84,7 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 84,7 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-PTV 6-QUATTRO
PREVIEW
Produktbild
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
84.7 mm
AAF040
Nettogewicht
0.006 kg
BAE496
min. Dicke
2.200 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4063151216528
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Deckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Deckel, Länge: 84,7 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 51,4 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-PTV 6-QUATTRO
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151216528
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN