Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1182209 - PT 4 BN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1182209
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1182209
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchgangsklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: braun
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT 4 BN
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
800 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
32 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
32 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.250 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.020 W
BAC137
Breite des Rastermaßes
6.200 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
35.300 mm
BAA351
Farbe
braun
BAA018
Länge
56 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.009 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAO663
GTIN
4063151218898
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Durchgangsklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: braun
AAO057
Herstellerprodukttyp
PT 4 BN
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151218898
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
23
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
500
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
CN