Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1182209 - PT 4 BN
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1182209
MANUID
Product number of the Manufacturer
1182209
DESCSHORT
Description short
Blocs de jonction simple
DESCLONG
Description long
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: marron
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT 4 BN
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
800 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
32 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
AAF726
rated current
32 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Push-in connection
BAC375
type de raccordement 2
Push-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.250 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
BAC137
largeur de l'écartement
6.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
35.300 mm
BAA351
couleur
Brown
BAA018
longueur
56 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.009 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
6 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
6 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
AAO663
GTIN
4063151218898
AAW338
Manufacturer product designation
Blocs de jonction simple
AAU734
Manufacturer product description
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: marron
AAO057
Product type
PT 4 BN
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4063151218898
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
23
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
500
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN