Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1183875 - ATS-PTME 6
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1183875
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1183875
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abteilungstrennplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Abteilungstrennplatte, Länge: 100,8 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 100,8 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ATS-PTME 6
PREVIEW
Produktbild
AAF040
Nettogewicht
0.005 kg
BAB888
Ausführung
Abteilungstrennplatte
AAO663
GTIN
4063151220969
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abteilungstrennplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abteilungstrennplatte, Länge: 100,8 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
ATS-PTME 6
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151220969
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
15
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL