Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1184148 - THERMOMARK GO.K SET
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1184148
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1184148
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Thermotransferdrucker-Set
DESCLONG
Langbeschreibung
Thermotransferdrucker-Set, Gewicht: 3,39 kg, Breite: 98 mm, Höhe: 69 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THERMOMARK GO.K SET
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151223533
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
98 mm
BAA020
Höhe
69 mm
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAB577
Tiefe
230 mm
AAS627
Gewicht der Artikeleinzelverpackung
142 g
AAS629
Gewichtsanteil Folie der Artikeleinzelverpackung
112 g
AAS628
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung
30 g
AAS630
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung
0 g
BAE877
Auflösung des Druckbildes
203 0173-1#05-AAA524#003
AAZ218
Druckverfahren
Thermotransfer
AAF528
Schnittstellen
USB
AAO663
GTIN
4063151223533
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Thermotransferdrucker-Set
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Mobiler Thermotransferdrucker für Markierungsmaterialien im Kassettenformat inkl. Zubehör im praktischen Koffer. Der Drucker kann Materialien im Endlosformat bis zu einer Materialbreite von 24 mm bedrucken.
AAO057
Herstellerprodukttyp
THERMOMARK GO.K SET
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84433210
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft