Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
118455 - ARG 100/R32
Stückliste
118455
ARG_100_R32
ARG 100/R32
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
118455
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ARG 100/R32
EAN
4047526118457
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
100 mm
RADBREITE
Radbreite
23 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.148 kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Abweisrad
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей