Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
118463 - ARG 125/R26
Stückliste
118463
ARG_125_R26
ARG 125/R26
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
118463
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ARG 125/R26
EAN
4047526118464
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
23 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.226 kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Abweisrad
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей