Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1190242 - UCT-EMNP (12,5X6) CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1190242
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1190242
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einrastschildchen
DESCLONG
Langbeschreibung
Einrastschildchen, Matte, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 12,5 x 6 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCT-EMNP (12,5X6) CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151238933
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
13
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA018
Länge
6 mm
BAF016
Breite
12.5 mm
BAA020
Höhe
5.900 mm
BAB577
Tiefe
3.900 mm
AAF040
Nettogewicht
0.008 kg
AAZ231
Textfeldbreite
12.230 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
5.540 mm
AAH043
Lieferform
Matte
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PC
AAO663
GTIN
4063151238933
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einrastschildchen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einrastschildchen, Matte, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 12,5 x 6 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCT-EMNP (12,5X6) CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL