Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1193381 - TS-PTVME 6/S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1193381
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1193381
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennscheibe
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennscheibe, Länge: 82 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 82 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS-PTVME 6/S
PREVIEW
Produktbild
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
82.01 mm
AAF040
Nettogewicht
0.004 kg
BAE496
min. Dicke
0.800 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4063151246464
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Trennscheibe
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Trennscheibe, Länge: 82 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 51,5 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
TS-PTVME 6/S
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151246464
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
18
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN