Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1193381 - TS-PTVME 6/S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1193381
MANUID
Product number of the Manufacturer
1193381
DESCSHORT
Description short
Plaquette de séparation
DESCLONG
Description long
Plaquette de séparation, longueur: 82 mm, largeur: 0,8 mm, hauteur: 82 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS-PTVME 6/S
PREVIEW
Preview
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
Grey
BAA020
hauteur
82.01 mm
AAF040
poids net
0.004 kg
BAE496
Epaisseur
0.800 mm
AAB422
platine intermédiaire
No
AAM355
type of end plate
No
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4063151246464
AAW338
Manufacturer product designation
Plaquette de séparation
AAU734
Manufacturer product description
Plaquette de séparation, longueur: 82 mm, largeur: 0,8 mm, hauteur: 51,5 mm, coloris: gris
AAO057
Product type
TS-PTVME 6/S
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4063151246464
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
18
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
CN