Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1199662 - E-WML 5 (51X10)R
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1199662
MANUID
Product number of the Manufacturer
1199662
DESCSHORT
Description short
Etichetta avvolgimento cavo
DESCLONG
Description long
Etichetta avvolgimento cavo, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.WRAP, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), tipo di montaggio: colla, diametro cavi: 3,2 ... 5,1 mm, dimensioni campo di siglatura: 50,8 x 9,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 5800
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
E-WML 5 (51X10)R
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4063151262181
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
larghezza
50.800 mm
BAA351
colore
White
BAA018
lunghezza
25.400 mm
BAG640
tipo di montaggio
quick fastening
AAF040
Mass
1.492 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
5800
BAD656
non alogeno (S/N)
No
BAB664
materiale
PVC
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV resistance
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
AAA915
max. relative humidity (operation)
40 %
AAQ341
max. storage temperature
20 °C
AAQ342
min. storage temperature
20 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
40 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
40 %
AAA942
min. relative humidity (operation)
40 %
BAC732
min. diametro del cavo
3 mm
BAC624
max. diametro del filo
5.100 mm
BAC708
min. diametro del filo
3 mm
AAO663
codice EAN
4063151262181
AAW338
Manufacturer product designation
Etichetta avvolgimento cavo
AAU734
Manufacturer product description
Etichetta avvolgimento cavo, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.WRAP, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), tipo di montaggio: colla, diametro cavi: 3,2 ... 5,1 mm, dimensioni campo di siglatura: 50,8 x 9,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 5800
AAO057
Product type
E-WML 5 (51X10)R
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1199662
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
39191012
COO
Country of origin
FR
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
Nessun processo di generazione è associato a questa parte