Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1199671 - E-WML 8 (13X13)R
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1199671
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1199671
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelwickeletikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelwickeletikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.WRAP, Montageart: kleben, Kabeldurchmesserbereich: 4 ... 8,1 mm, Schriftfeldgröße: 12,7 x 12,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
E-WML 8 (13X13)R
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151261498
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
12.700 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
38.100 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.415 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
4000
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
40 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
20 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
20 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
40 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
40 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
40 %
BAC732
min. Kabeldurchmesser
4 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
8.100 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
4 mm
AAO663
GTIN
4063151261498
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelwickeletikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelwickeletikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.WRAP, Montageart: kleben, Kabeldurchmesserbereich: 4 ... 8,1 mm, Schriftfeldgröße: 12,7 x 12,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4000
AAO057
Herstellerprodukttyp
E-WML 8 (13X13)R
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39191012
COO
Herstellerland
FR
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft