Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1199677 - E-WML 12 (25X19)R
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1199677
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1199677
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelwickeletikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelwickeletikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.WRAP, Montageart: kleben, Kabeldurchmesserbereich: 6 ... 12,1 mm, Schriftfeldgröße: 25,4 x 19,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2750
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
E-WML 12 (25X19)R
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151262426
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
25.400 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
57.200 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.816 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
2750
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
BAC732
min. Kabeldurchmesser
6 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
12.100 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
6 mm
AAO663
GTIN
4063151262426
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelwickeletikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelwickeletikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.WRAP, Montageart: kleben, Kabeldurchmesserbereich: 6 ... 12,1 mm, Schriftfeldgröße: 25,4 x 19,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2750
AAO057
Herstellerprodukttyp
E-WML 12 (25X19)R
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39191012
COO
Herstellerland
FR
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft