Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1199677 - E-WML 12 (25X19)R
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1199677
MANUID
Product number of the Manufacturer
1199677
DESCSHORT
Description short
Étiquette d'enroulement de câble
DESCLONG
Description long
Étiquette d'enroulement de câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.WRAP, type de montage: collage, plage de diamètre de câble: 6 ... 12,1 mm, surface utile: 25,4 x 19,1 mm, Nombre d'étiquettes: 2750
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
E-WML 12 (25X19)R
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151262426
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
25.400 mm
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
57.200 mm
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.816 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
2750
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PVC
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
BAC732
diamètre minimum du câble
6 mm
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
12.100 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
6 mm
AAO663
GTIN
4063151262426
AAW338
Manufacturer product designation
Étiquette d'enroulement de câble
AAU734
Manufacturer product description
Étiquette d'enroulement de câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.WRAP, type de montage: collage, plage de diamètre de câble: 6 ... 12,1 mm, surface utile: 25,4 x 19,1 mm, Nombre d'étiquettes: 2750
AAO057
Product type
E-WML 12 (25X19)R
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39191012
COO
Country of origin
FR
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
Aucune action possible avec ce composant !