Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
voestalpine
Beschreibung
12.2 - Überlaufkeile WF 750/1A
Stückliste
19345
IDENTNR
Ident-Nr.
B
Breite b ±0.5
mm
L
Länge L ±0.2
mm
S
Dicke s ±0.05
mm
B1
Breite b1 ±0.2
mm
L1
Länge L1 ±0.2
mm
D1
H13
14 mm
D2
H13
20 mm
S1
15 mm
R
3 mm
R1
5 mm
R2
±0.02
15 mm
L2
+0.05
95.14 mm
B2
20 mm
ZS
Zyl.-Schraube DIN EN ISO 4762
3 x M12
GEWICHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84833080
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    voestalpine
    12.3 - Überlaufkeile WF 750/1A
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen