Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 15
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
12.2 - Cam stroke plates / Steel hardened without lubricant
Bill of material
19393
IDENTNR
Code-No.
WERKSTOFF
Material
B
Width b ±0.5
mm
L
Length L ±0.2
mm
S
Thickness s ±0.05
mm
B1
Width b1 ±0.2
mm
L1
Length L1 ± 0.2
mm
D1
H13
14 mm
D2
H13
20 mm
S1
15 mm
R
3 mm
R1
5 mm
R2
±0.02
15 mm
L2
+0.05
95.14 mm
B2
20 mm
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
3 x M12
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD