Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 15
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
12.2 - Cam stroke plates / Steel hardened without lubricant
Bill of material
19393
IDENTNR
Code-No.
WERKSTOFF
Material
B
Width b ±0.5
mm
L
Length L ±0.2
mm
S
Thickness s ±0.05
mm
B1
Width b1 ±0.2
mm
L1
Length L1 ± 0.2
mm
D1
H13
14 mm
D2
H13
20 mm
S1
15 mm
R
3 mm
R1
5 mm
R2
±0.02
15 mm
L2
+0.05
95.14 mm
B2
20 mm
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
3 x M12
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей