Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 15
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
12.2 - Cam stroke plates / Steel hardened without lubricant
Bill of material
19393
IDENTNR
Code-No.
WERKSTOFF
Material
B
Width b ±0.5
mm
L
Length L ±0.2
mm
S
Thickness s ±0.05
mm
B1
Width b1 ±0.2
mm
L1
Length L1 ± 0.2
mm
D1
H13
14 mm
D2
H13
20 mm
S1
15 mm
R
3 mm
R1
5 mm
R2
±0.02
15 mm
L2
+0.05
95.14 mm
B2
20 mm
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
3 x M12
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir