Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
12.2 - Cam stroke plates / WF 750/1A
Bill of material
19345
IDENTNR
Code-No.
B
Width b ±0.5
mm
L
Length L ±0.2
mm
S
Thickness s ±0.05
mm
B1
Width b1 ±0.2
mm
L1
Length L1 ± 0.2
mm
D1
H13
14 mm
D2
H13
20 mm
S1
15 mm
R
3 mm
R1
5 mm
R2
±0.02
15 mm
L2
+0.05
95.14 mm
B2
20 mm
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
3 x M12
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    voestalpine
    12.3 - Cam stroke plates / WF 750/1A
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD