Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
voestalpine
Beschreibung
12.3 - Überlaufkeile / Stahl gehärtet ohne Festschmierstoff
Stückliste
18202
IDENTNR
Ident-Nr.
B
Breite b
mm
B1
Breite b1 ±0.2
mm
A
Winkel ( Grad )
STK
Zyl.-Schraube DIN EN ISO 4762
D1
H13
13 mm
D2
H13
20 mm
S
35 mm
S2
20 mm
R
1 mm
R1
3 mm
R2
5 mm
R3
±0.2
15 mm
L
±0.05
75 mm
L1
±0.5
35 mm
L2
17.5 mm
GEWICHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84833080
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen