Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
12.3 - Cam stroke plates / Steel hardened without lubricant
Bill of material
18202
IDENTNR
Code-No.
B
Width b
mm
B1
Width b1 ±0.2
mm
A
Angle ( ° )
STK
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
D1
H13
13 mm
D2
H13
20 mm
S
35 mm
S2
20 mm
R
1 mm
R1
3 mm
R2
5 mm
R3
±0.2
15 mm
L
±0.05
75 mm
L1
±0.5
35 mm
L2
17.5 mm
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD