Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
12.3 - Cam stroke plates / Steel hardened without lubricant
Bill of material
18202
IDENTNR
Code-No.
B
Width b
mm
B1
Width b1 ±0.2
mm
A
Angle ( ° )
STK
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
D1
H13
13 mm
D2
H13
20 mm
S
35 mm
S2
20 mm
R
1 mm
R1
3 mm
R2
5 mm
R3
±0.2
15 mm
L
±0.05
75 mm
L1
±0.5
35 mm
L2
17.5 mm
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей