Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
voestalpine
Beschreibung
12.7 - Überlaufkeile mit Rollen / Senkrecht
Stückliste
16852
IDENTNR
Ident-Nr.
WERKSTOFF
Werkstoff
ALPHA
40 °
SWBH
Senkrechter Weg bei Hub
PMAX
Presskraft max. (to)
UKMAX
Überrollkraft max. (to)
L
185 mm
B
mm
L1
15 mm
L2
120 mm
L3
+0.05
60 mm
L4
50 mm
B1
mm
S1
40 mm
B2
mm
SCH
Zyl.-Schraube DIN EN ISO 4762
ROL
Rollen
mm
GEWICHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84669400
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen