Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12000_m - Large Ergonomic Handle
Bill of material
12000
PN
Part No.
12000
MAT
Material
Fiberglass-Reinforced Nylon
COL
Color
Black
A
15.00 mm
B
B Dia.
9.00 mm
C
100.06 mm
D
18.75 mm
E
199.50 mm
F
237.00 mm
G
80.81 mm
H
12.50 mm
J
37.50 mm
W
Weight
.358 kg
CC
Compatibility Code
8-40, 10-45
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen