Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 40
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
12000 - Pneumatic cylinders DIN ISO 15552 standard cylinder
Bill of material
12000-050100
BEST
Order No.
ZYLINDER
Zylinder Ø D2
mm
S
S (Hub)
mm
Enter value for S
S (Hub)
mm
cm
inch
ft
D
thread
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
D3
thread
mm
A
distance
mm
A1
distance
mm
A2
distance
mm
B
width
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
Length
mm
L4
Length
mm
L5
Length
4 mm
P
thread
mm
P1
distance
mm
P2
distance
mm
P3
distance
mm
T1
height
mm
T
height
mm
SW
width across flats
mm
SW1
width across flats
mm
KK
Piston force at 6 bar (N)
N
RKRAFT
Retraction force at 6 bar (N)
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84123100
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD