Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1201044 - E/1
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1201044
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1201044
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Endhalter
DESCLONG
Langbeschreibung
Endhalter, Material: Stahl, Farbe: silber
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
E/1
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918017170
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
-
BAC137
Breite des Rastermaßes
8 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
34.500 mm
BAA351
Farbe
Silber
BAA018
Länge
23.500 mm
BAG640
Montageart
G-Schiene G32
AAF040
Nettogewicht
0.010 kg
BAB838
Ausführung der Verriegelung
schraubbar
AAO663
GTIN
4017918017170
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Endhalter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Endhalter, Breite: 8 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
E/1
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL