Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1201044 - E/1
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1201044
MANUID
Product number of the Manufacturer
1201044
DESCSHORT
Description short
Butée
DESCLONG
Description long
Butée, matériau: Acier, coloris: argent
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
E/1
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918017170
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
-
BAC137
largeur de l'écartement
8 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
34.500 mm
BAA351
couleur
Silver
BAA018
longueur
23.500 mm
BAG640
Type de montage
G track G32
AAF040
poids net
0.010 kg
BAB838
type de dispositif de blocage
screwable
AAO663
GTIN
4017918017170
AAW338
Manufacturer product designation
Butée
AAU734
Manufacturer product description
Butée, largeur : 8 mm
AAO057
Product type
E/1
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL