Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1201211500 - SAIL-M8GRJ45-4S15UIE
Stückliste
Weidmueller 1201211500
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1201211500
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIL-M8GRJ45-4S15UIE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
EtherCat Kabel (konfektioniert) Verbindungsleitung, Polzahl: 4, 15 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussfertige EtherCat Datenleitung mit Kupferadern.
GTIN
4050118146790
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAD244
Kategorie
5E
AAG324
Ausführung flammwidrig
Ja
AAK335
Art der Knickschutzhülle
ohne
AAK498
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 1)
Kunststoff
AAK499
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 2)
Kunststoff
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Ja
AAM031
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
AAM076
schleppkettentauglich
Ja
BAB378
Farbe des Mantels
grün
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE; UKCA
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD993
geschirmt
Ja
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Ja
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Ja
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
BAI969
Länge
15 m
AAF040
Masse
0.454 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290