Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1201413 - E/UK 1
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1201413
MANUID
Product number of the Manufacturer
1201413
DESCSHORT
Description short
Butée
DESCLONG
Description long
Butée, matériau: PA, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
E/UK 1
PREVIEW
Preview
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAC137
largeur de l'écartement
10 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
51.500 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
55.500 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.010 kg
BAB838
type de dispositif de blocage
screwable
AAO663
GTIN
4017918017316
AAW338
Manufacturer product designation
Butée
AAU734
Manufacturer product description
Butée, pour arrêter les bloc de jonction à deux et trois étages, largeur : 10 mm, coloris : gris
AAO057
Product type
E/UK 1
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918017316
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL