Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1201659 - E/AL-NS 32
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1201659
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1201659
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Endhalter
DESCLONG
Langbeschreibung
Endhalter, Material: Aluminium, Farbe: silber
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
E/AL-NS 32
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918017422
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
-
BAC137
Breite des Rastermaßes
10 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
0 mm
BAA351
Farbe
Silber
BAA018
Länge
63.500 mm
BAG640
Montageart
G-Schiene G32
AAF040
Nettogewicht
0.030 kg
BAB838
Ausführung der Verriegelung
schraubbar
AAO663
GTIN
4017918017422
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Endhalter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Endhalter, zur Endabstützung der UKH 50 bis UKH 240, wird auf die Tragschiene NS 32 geschoben und mit 2 Schrauben festgeklemmt, Breite: 10 mm, Farbe: aluminium
AAO057
Herstellerprodukttyp
E/AL-NS 32
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
76169990
COO
Herstellerland
DE