Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1201659 - E/AL-NS 32
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1201659
MANUID
Product number of the Manufacturer
1201659
DESCSHORT
Description short
Butée
DESCLONG
Description long
Butée, matériau: Aluminium, coloris: argent
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
E/AL-NS 32
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918017422
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
-
BAC137
largeur de l'écartement
10 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
0 mm
BAA351
couleur
Silver
BAA018
longueur
63.500 mm
BAG640
Type de montage
G track G32
AAF040
poids net
0.030 kg
BAB838
type de dispositif de blocage
screwable
AAO663
GTIN
4017918017422
AAW338
Manufacturer product designation
Butée
AAU734
Manufacturer product description
Butée, support terminal des UKH 50 à UKH 240, s'insère sur le profilé NS 32 et se fixe avec 2 vis, largeur : 10 mm, coloris : aluminium
AAO057
Product type
E/AL-NS 32
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
76169990
COO
Country of origin
DE