카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12018
80/20
Inch
Linear Motion
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/linear_motion/12017_in.prj},{NB=12018_in},{PN=12018},{MAT=Fiberglass-Reinforced Nylon},{COL=Black},{A=1.535},{B=0.693},{C=1.016},{D=0.236},{E=0.394},{W=.07},{CC=8-15, 8-40},{A1=1.53543307},{B1=0.69291339},{C1=1.01574803},{E1=0.39370079}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12017, 12018, 12020, 12021_in - Roller Wheels with Ball Bearing Hub
Bill of material
12018
PN
Part No.
12018
12018
MAT
Material
Fiberglass-Reinforced Nylon
COL
Color
Black
A
A Dia.
1.535
1.535
인치
B
0.693
0.693
인치
C
C Dia.
1.016
1.016
인치
D
D Dia.
0.236
0.236
인치
E
E (Slot Tab)
0.394
0.394
인치
W
Weight
.07
.07
lbs.
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청