Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1201701 - NS 35/15 BLK UNPERF 2000MM-VPE 10
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1201701
MANUID
Product number of the Manufacturer
1201701
DESCSHORT
Description short
Profilé plein
DESCLONG
Description long
Profilé plein, similaire à EN 60715, matériau: Acier, aucun revêtement, Profil standard, coloris: blanc aluminium, Conditionnement par 10 unités (20 m)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
NS 35/15 BLK UNPERF 2000MM-VPE 10
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918155490
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAA018
longueur
2000 mm
BAF016
Largeur
2000 mm
BAA020
hauteur
35 mm
AAF040
poids net
1.350 kg
BAB664
matériau
Steel
BAB888
type
Supporting rail
BAF785
Surface
untreated
BAE496
Epaisseur
1.500 mm
AAF567
type of surface treatment
untreated
AAG077
base height
27 mm
AAG076
punching present
No
AAC397
rail version according to standard
DIN EN 60715
AAO740
Forme de trou
Without
AAG011
thickness of material
1.500 mm
AAO663
GTIN
4017918155490
AAW338
Manufacturer product designation
Profilé plein
AAU734
Manufacturer product description
Profilé plein, similaire à EN 60715, matériau: Acier, aucun revêtement, Profil standard, coloris: blanc aluminium, Conditionnement par 10 unités (20 m)
AAO057
Product type
NS 35/15 BLK UNPERF 2000MM-VPE 10
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
72166190
COO
Country of origin
DE