Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12019_m - Double Ball Catch
Bill of material
12019
PN
Part No.
12019
MAT
Material
Fiberglass-Reinforced Nylon
COL
Color
Black
A
74.00 mm
B
57.00 mm
C
23.00 mm
D
15.00 mm
E
37.00 mm
F
29.00 mm
G
47.00 mm
H
7.00 mm
J
16.00 mm
W
Weight
.038 kg
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40, 10-45
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)