Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1202577 - E/UK-NS 35
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1202577
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1202577
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Endhalter
DESCLONG
Langbeschreibung
Endhalter, Material: PA, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
E/UK-NS 35
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918017927
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC137
Breite des Rastermaßes
9.500 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
35 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
48.600 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.009173 kg
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAB838
Ausführung der Verriegelung
schraubbar
AAO663
GTIN
4017918017927
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Endhalter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Endhalter, für die Endabstützung von Doppelstock- und Dreistockklemmen, Breite: 10 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
E/UK-NS 35
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1202577
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen