Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12028, 12029 - Aluminum Floor Bracket
Bill of material
12028
PN
Part No.
MAT
Material
Die-Cast Aluminum
POS
Position
A
43.00 mm
B
10.00 mm
C
C (Slot Tab)
10.00 mm
D
175.00 mm
E
86.00 mm
F
F (Radius)
30 mm
G
65 deg.
W
Weight
.276 kg.
CC
Compatibility Code
10-45
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen