Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12028, 12029 - Aluminum Floor Bracket
Bill of material
12028
PN
Part No.
MAT
Material
Die-Cast Aluminum
POS
Position
A
43.00 mm
B
10.00 mm
C
C (Slot Tab)
10.00 mm
D
175.00 mm
E
86.00 mm
F
F (Radius)
30 mm
G
65 deg.
W
Weight
.276 kg.
CC
Compatibility Code
10-45
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD