Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12030_m - Cover Cap for Inside Corner Brackets
Bill of material
12030
PN
Part No.
12030
SERIES
Series
25 Series
MAT
Material
Fiberglass-Reinforced Nylon
COL
Color
Black
A
15.50 mm
B
32.00 mm
C
3.00 mm
W
Weight
.002 kg
FO
Fits On
14054
CC
Compatibility Code
6-10, 6-25
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen