Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12035 - Cover Cap for Inside Corner Brackets
Bill of material
12035
PN
Part No.
12035
MAT
Material
Nylon
COL
Color
Black
A
70.00 mm
B
39.60 mm
C
6.00 mm
D
8.50 mm
W
Weight
.014 kg
CC
Compatibility Code
10-45
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés