Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12036 - Cover Cap for Inside Corner Bracket
Bill of material
12036
PN
Part No.
12036
MAT
Material
Fiberglass-Reinforced Nylon
COL
Color
Black
A
57.00 mm
B
88.40 mm
C
4.00 mm
D
D (Slot Tab)
6.00 mm
W
Weight
.021 kg
FO
Fits On
14089
CC
Compatibility Code
8-30
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés