Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12036 - Cover Cap for Inside Corner Bracket
Bill of material
12036
PN
Part No.
12036
MAT
Material
Fiberglass-Reinforced Nylon
COL
Color
Black
A
57.00 mm
B
88.40 mm
C
4.00 mm
D
D (Slot Tab)
6.00 mm
W
Weight
.021 kg
FO
Fits On
14089
CC
Compatibility Code
8-30
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD