Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1204-24 - Conc. const. end and transition bush
Bill of material
1204-24
CNSORDERNO
Art. No.
1204-24
BZ
Type
Conc. const. end and transition bush, for M20 conduits, with plaster skin, 2-part, Ø 30 x 32 mm
LOD
Level of Details
D
Diameter
30 mm
H
Height
32 mm
R
DIN EN conduit Ø
20 mm
AT
Number of parts
2
SF
Visible area Ø
23 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
5.968 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.037 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456352704
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
End- und Übergangstülle für Rohre Durchmesser 20 mm, Ortbeton (1204-24) aus Kunststoff, halogenfrei, Feuerbeständigkeit 650°C, zum Verbinden von Installationsrohren oder als Wand- bzw. Deckenauslass, zur Nagelbefestigung an der Ortbetonschalung, zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen, 2-teilig, für DIN EN Rohre Durchmesser 20 mm, Durchmesser x Höhe: 30 x 32 mm, Sichtbare Fläche nach dem Ausschalen Durchmesser 23 mm Hersteller/Typ Kaiser Art.-Nr. 1204-24
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей