Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12041 - Square Cover Cap for 3-Way Corner Bracket
Bill of material
12041
PN
Part No.
12041
MAT
Material
Fiberglass-Reinforced Nylon
COL
Color
Black
A
A Dia.
4.20 mm
B
2.00 mm
C
30.00 mm
W
Weight
.010 kg
FO
Fits On
14112
CC
Compatibility Code
8-30
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей