Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1204119 - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1204119
MANUID
Product number of the Manufacturer
1204119
DESCSHORT
Description short
Profilé percé
DESCLONG
Description long
Profilé percé, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, passivation blanche, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 25 unités (50 m)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918106393
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
2000 mm
BAF016
Largeur
2000 mm
BAA020
hauteur
35 mm
AAF040
poids net
0.660 kg
BAB664
matériau
Steel
BAB888
type
Supporting rail
BAF785
Surface
Galvanized
AAC899
pas de perçage
25 mm
BAE496
Epaisseur
1 mm
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG077
base height
27 mm
AAG076
punching present
Yes
AAC397
rail version according to standard
DIN EN 60715
AAO740
Forme de trou
Oblong hole
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO663
GTIN
4017918106393
AAW338
Manufacturer product designation
Profilé percé
AAU734
Manufacturer product description
Profilé percé, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, passivation blanche, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 25 unités (50 m)
AAO057
Product type
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1204119
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
25
QUANTITYINT
Quantity Scale
25
CTN
Customs tariff number
72166190
COO
Country of origin
DE