Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12047 - Angle Cover Cap for 3-Way Corner Bracket
Bill of material
12047
PN
Part No.
12047
MAT
Material
Fiberglass-Reinforced Nylon
COL
Color
Black
A
40.00 mm
B
B Dia.
5.00 mm
C
2.00 mm
W
Weight
.008 kg
FO
Fits On
14114
CC
Compatibility Code
8-40 (40-4045-LITE)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen