Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12049, 12050, 14192_m - Plastic Panel Mount Block with Square Nut
Bill of material
12049
PN
Part No.
MAT
Material
Fiberglass-Reinforced Nylon
FIN
Finish
Black
A
22.50 mm
B
25.00 mm
C
18.50 mm
D
6.30 mm
THRD
Nut Thread
W
Weight
.009 kg
CC
Compatibility Code
8-15, 8-30, 8-40, 10-45
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)