Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1206322 - QPD W3PE1,5 M25 0,1 BK K TH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1206322
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1206322
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Wanddurchführung
DESCLONG
Langbeschreibung
Wanddurchführung, Polzahl: 3+PE, schwarz, Kundenvariante
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
QPD W3PE1,5 M25 0,1 BK K TH
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151273057
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed
BAA018
Länge
159.900 mm
BAF016
Breite
30.06 mm
BAA020
Höhe
30.05 mm
AAF040
Nettogewicht
0.035 kg
AAT080
Polzahl
4
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAD656
halogenfrei
Nein
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB888
Ausführung
Connector
AAC195
verriegelbar
Nein
AAL821
mechanische Kodierung vorhanden
Nein
AAK271
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz
schwarz
AAG071
Steckrichtung
straight
AAK257
Einbauvariante
Einbauteil/Steckverbindung
AAI222
Anzahl der Anschlüsse je Pol
1
AAO663
GTIN
4063151273057
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Wanddurchführung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Wanddurchführung, Polzahl: 3+PE, schwarz, Kundenvariante
AAO057
Herstellerprodukttyp
QPD W3PE1,5 M25 0,1 BK K TH
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen