Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1206322 - QPD W3PE1,5 M25 0,1 BK K TH
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1206322
MANUID
Product number of the Manufacturer
1206322
DESCSHORT
Description short
Traversée de paroi
DESCLONG
Description long
Traversée de paroi, nombre de pôles: 3+PE, noir, Variante client
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QPD W3PE1,5 M25 0,1 BK K TH
INTNO
GTIN-Code
4063151273057
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
AAP798
Norme d'application
not available
BAB392
certificats et homologations
cULus Listed
BAA018
longueur
159.900 mm
BAF016
Largeur
30.06 mm
BAA020
hauteur
30.05 mm
AAF040
poids net
0.035 kg
AAT080
Pole number
4
AAB373
type d'interverrouillage
Screw
BAA097
couleur du boîtier
Black
BAD656
sans halogène
No
BAA295
degré de salissure
3
BAB888
type
connector
AAC195
interverrouillable
No
AAL821
mechanical coding present
No
AAK271
color coding/contact insert
Black
AAG071
angle of plug
straight
AAK257
built-in version
built-in part/plug-in connection
AAI222
number of connections per pole
1
AAO663
GTIN
4063151273057
AAW338
Manufacturer product designation
Traversée de paroi
AAU734
Manufacturer product description
Traversée de paroi, nombre de pôles: 3+PE, noir, Variante client
AAO057
Product type
QPD W3PE1,5 M25 0,1 BK K TH
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés