Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12064 - Transition Hinge
Bill of material
12064
PN
Part No.
12064
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Black Powder Coat
A
25.00 mm
B
38.00 mm
C
30.00 mm
D
50.00 mm
E
15.00 mm
F
28.00 mm
G
63.00 mm
H
11.50 mm
J
J Dia.
6.00 mm
K
6.00 mm
L
L Dia.
6.30 mm
ML
Max. Load
60 Nm / 44 ft-Lbs.
W
Weight
.195 kg
CC
Compatibility Code
8-30 to 10-45
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen